Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:31:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP309-E-XL-TVP2-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 99.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,913 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 64,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 84,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 66 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 58,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4,5 mm | Breite Bordscheibe |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau